chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K50BCLXGX2PQ-90693
Bestell-ID-Nr. 3090693
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50BCLXGX2PQ-90693
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 60 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Puck
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Ja
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Grün
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Ja
Lichtart
Grün
Anzahl der Farben/Segmente
1
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 153,87
Artikel gesamt
€ 153,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren