chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LED-Signalleuchte Hochintensive Kennleuchte
S18DLHRT
Bestell-ID-Nr. 3087921
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 77,84
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
S18DLHRT
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
34,6 mm x 34,6 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 23,5 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Rot
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Nein
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
1
Artikel gesamt
€ 77,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren