chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LED-Signalleuchte Hochintensive Kennleuchte
S18DLHWQ
Bestell-ID-Nr. 3087914
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 68,11
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
S18DLHWQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
35,7 mm x 35,7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 23,5 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Nein
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Artikel gesamt
€ 68,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren