chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18DLGORPT | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
S18DLGORPT
Bestell-ID-Nr. 3086383
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
34,6 mm x 34,6 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Wash down
Breite
34.6
Dimmbar
nein
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 23,5 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
34.6
Kaskadierbar
nein
Lichtart
Orange, Rot,
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
, Orange, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
3
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
S18DLGORPT
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 65,33
Artikel gesamt
€ 65,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren