chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50FAPTOBC6QP-86336
Bestell-ID-Nr. 3086336
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 258,54
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50FAPTOBC6QP-86336
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
62,5 mm x 50 mm x 41,6 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Berührungstaster
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Blau, Orange
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Lichtart
Orange, Blau
Anzahl der Farben/Segmente
2
Artikel gesamt
€ 258,54
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren