chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50LXXOA2X2PQ-85802 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte mit Tonsignal
K50LXXOA2X2PQ-85802
Bestell-ID-Nr. 3085802
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
68 mm x 68 mm
Akustisches Signal
Gepulst
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS, PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
75 dB
Lichtart
Orange
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Gepulst
Dimmbar
Nein
Lichtart
Orange
Anzahl der Farben/Segmente
1
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50LXXOA2X2PQ-85802
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 211,28
Artikel gesamt
€ 211,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren