chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K30APTXRF2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K30APTXRF2
Bestell-ID-Nr. 3085204
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
41 mm x 41 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K30APTXRF2
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 158,46
Artikel gesamt
€ 158,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren