chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50FLGRY2N | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K50FLGRY2N
Bestell-ID-Nr. 3083443
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
50 mm x 76 mm x 44,6 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
nein
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Spotleuchte
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Gelb, Rot,
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 162,63
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50FLGRY2N
Artikel gesamt
€ 162,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren