chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50FLGRXNQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K50FLGRXNQ
Bestell-ID-Nr. 3083420
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50FLGRXNQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
50 mm x 76 mm x 44,6 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
nein
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Lichtart
Rot,
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 143,17
Artikel gesamt
€ 143,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren