chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50LDXRXPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
K50LDXRXPQ
Bestell-ID-Nr. 3079736
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
49,5 mm x 49,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Puck
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Nein
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
1
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50LDXRXPQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 155,68
Artikel gesamt
€ 155,68
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren