chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K80LGRXP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
K80LGRXP
Bestell-ID-Nr. 3079489
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
93,1 mm x 80,9 mm x 66,7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Halbkugel
Breite
80.9
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Funktion
Spotleuchte
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
66.7
Kaskadierbar
nein
Länge
93.1
Lichtart
Rot,
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K80LGRXP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 157,07
Artikel gesamt
€ 157,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren