chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K80LGRA2YP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte mit Tonsignal
K80LGRA2YP
Bestell-ID-Nr. 3078813
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
122,2 mm x 80,9 mm x 65,7 mm
Akustisches Signal
Gepulst
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Halbkugel
Breite
80.9
Dimmbar
nein
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Funktion
Spotleuchte
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
65.7
Kaskadierbar
nein
Länge
122.2
Lautstärke (dB)
75 dB
Lichtart
Gelb, Rot,
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Gepulst
Dimmbar
nein
Lichtart
, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 222,40
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K80LGRA2YP
Artikel gesamt
€ 222,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren