chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K80LGRA1YP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte mit Tonsignal
K80LGRA1YP
Bestell-ID-Nr. 3078811
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
122,2 mm x 80,9 mm x 65,7 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Halbkugel
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Funktion
Spotleuchte
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
75 dB
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K80LGRA1YP
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 202,94
Artikel gesamt
€ 202,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren