chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K30LGRXN
Bestell-ID-Nr. 3078791
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
44,5 mm x 44,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
minus-schaltend
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Grün, Rot
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K30LGRXN
Dimmbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 98,69
Artikel gesamt
€ 98,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren