chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LED-Signalleuchte
K80LGRYBWP
Bestell-ID-Nr. 3077639
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
93,1 mm x 80,9 mm x 66,7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
5
Bauform
Halbkugel
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Funktion
Spotleuchte
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Blau, Gelb, Grün, Rot, Weiß
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K80LGRYBWP
Nein
Lichtart
Grün, Rot, Gelb, Blau, Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
5
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 216,84
Artikel gesamt
€ 216,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren