chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K50LGRYB4N
Bestell-ID-Nr. 3077275
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 175,14
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50LGRYB4N
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
58 mm x 58 mm
Anzahl der Farben/Segmente
4
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
minus-schaltend
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Blau, Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot, Gelb, Blau
Anzahl der Farben/Segmente
4
Artikel gesamt
€ 175,14
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren