chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K50LGRWPQ
Bestell-ID-Nr. 3076845
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50LGRWPQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
69 mm x 69 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Ausgangsfunktion
potentialfrei
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot, Weiß
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot, Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
3
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 130,66
Artikel gesamt
€ 130,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren