chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
M18XXGPQPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
M18XXGPQPMA
Bestell-ID-Nr. 3076842
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
51,5 mm x 51,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Gewinderohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 16,5 mm
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Grün
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
M18XXGPQPMA
Dimmbar
Nein
Lichtart
Grün
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 169,58
Artikel gesamt
€ 169,58
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren