chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LED-Signalleuchte Kennleuchte
M18XRYPQ
Bestell-ID-Nr. 3076383
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 134,83
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
M18XRYPQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
70,4 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Gewinderohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 16,5 mm
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Gelb, Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Nein
Lichtart
Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
2
Artikel gesamt
€ 134,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren