chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LED-Signalleuchte Kennleuchte
M18GRYP
Bestell-ID-Nr. 3076373
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 134,83
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
M18GRYP
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
51,5 mm x 51,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Gewinderohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 16,5 mm
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
Artikel gesamt
€ 134,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren