chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50APPBGXD
Bestell-ID-Nr. 3076305
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 200,16
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50APPBGXD
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
63,7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC, Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Anzahl der Farben/Segmente
1
Artikel gesamt
€ 200,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren