chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LED-Signalleuchte Kennleuchte
M18GRYNQ
Bestell-ID-Nr. 3074040
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
70,4 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Gewinderohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
minus-schaltend
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 16,5 mm
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
M18GRYNQ
Dimmbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 136,22
Artikel gesamt
€ 136,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren