chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18DLXXGPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
S18DLXXGPQ
Bestell-ID-Nr. 3030504
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
35,7 mm x 35,7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Wash down
Breite
35.7
Dimmbar
nein
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 23,5 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
35.7
Kaskadierbar
nein
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 56,99
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
S18DLXXGPQ
Artikel gesamt
€ 56,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren