chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Signalleuchte Kennleuchte
M18GRWPQ
Bestell-ID-Nr. 3029471
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 134,83
Artikel gesamt
€ 134,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
M18GRWPQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
70,4 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Gewinderohr
Dimmbar
nein
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 16,5 mm
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
70.4
Kaskadierbar
nein
Lichtart
Rot, ,
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
, Rot,
Anzahl der Farben/Segmente
3
Support kontaktieren