chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LED-Signalleuchte
K80FDLGRXPQ
Bestell-ID-Nr. 3029285
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
107,6 mm x 80,9 mm x 41,7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Quader
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K80FDLGRXPQ
Nein
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 339,16
Artikel gesamt
€ 339,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren