chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
S18DLGRYNQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
S18DLGRYNQ
Bestell-ID-Nr. 3025833
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
35,7 mm x 35,7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
minus-schaltend
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 23,5 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
S18DLGRYNQ
Dimmbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 59,77
Artikel gesamt
€ 59,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren