chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Signalleuchte Kennleuchte
S18DLGRYP
Bestell-ID-Nr. 3025820
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 62,55
Artikel gesamt
€ 62,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
S18DLGRYP
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
35,7 mm x 35,7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Wash down
Breite
90
Dimmbar
nein
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 23,5 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Kaskadierbar
nein
Länge
140
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Gelb, Rot,
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
Support kontaktieren