chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K30LRXXPPB2Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K30LRXXPPB2Q
Bestell-ID-Nr. 3025416
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
62,8 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Ausgangsfunktion
potentialfrei
Bauform
Halbkugel
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC, Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Rot
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Nein
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
1
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K30LRXXPPB2Q
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 118,15
Artikel gesamt
€ 118,15
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren