chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50LGRYBWPQ8-18209 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Multifunktions-LED-Anzeige Kennleuchte
K50LGRYBWPQ8-18209
Bestell-ID-Nr. 3018209
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
69 mm x 69 mm
Anzahl der Farben/Segmente
5
Ausgangsfunktion
potentialfrei
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Blau, Gelb, Grün, Rot, Weiß
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot, Gelb, Blau, Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
5
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50LGRYBWPQ8-18209
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 276,61
Artikel gesamt
€ 276,61
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren