chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
KITK50LSAAMSRL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
KITK50LSAAMSRL
Bestell-ID-Nr. 3013474
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
37,3 mm
Bauform
Halbkugel
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Rot
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 200,16
Artikel gesamt
€ 200,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
KITK50LSAAMSRL
Support kontaktieren