chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLS28PXRGBW285L25DXKQ
Bestell-ID-Nr. 3811173
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 408,66
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS28PXRGBW285L25DXKQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
327 mm x 28 mm x 21 mm
Abstrahlwinkel
mediumstrahlend 20° - 40°
Bauform
Quader
Dimmbar
IO-Link gesteuert
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
IO-Link gesteuert
Artikel gesamt
€ 408,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren