chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WLS15XBR0920DSQP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Kunststoffgehäuse
WLS15XBR0920DSQP
Bestell-ID-Nr. 3808457
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
920 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Glattrohr
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
Ja
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
PA, PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Blau, Rot
Schutzart
IP66, IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Ja
Lichtart
Blau, Rot
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS15XBR0920DSQP
Anzahl der Farben/Segmente
2
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 375,30
Artikel gesamt
€ 375,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren