chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WLS27CGYR3S-0430HS24Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Kunststoffgehäuse
WLS27CGYR3S-0430HS24Q
Bestell-ID-Nr. 3806998
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
501 mm
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 27 mm
Gehäusequalität
FDA Copolyester
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Ja
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 27 mm
Dimmbar
Nein
Lichtart
Grün, Gelb, Rot
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS27CGYR3S-0430HS24Q
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 501,79
Artikel gesamt
€ 501,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren