chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Kunststoffgehäuse
WLS15XWR0920DSQP
Bestell-ID-Nr. 3806971
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 375,30
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS15XWR0920DSQP
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
920 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Glattrohr
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
Ja
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
PA, PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
weiß/rot
Schutzart
IP66, IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Ja
Lichtart
weiß/rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Artikel gesamt
€ 375,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren