chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Kunststoffgehäuse
WLS15XWR0640DSC2
Bestell-ID-Nr. 3806967
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 258,54
Artikel gesamt
€ 258,54
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS15XWR0640DSC2
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
640 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Glattrohr
Betriebsspannung
DC
Breite
30.6
Dimmbar
ja
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Linienleuchte
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
PA, PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
15.5
Kaskadierbar
nein
Länge
640
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
weiss/rot
Schutzart
IP66, IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
ja
Lichtart
weiss/rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Support kontaktieren