chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Spotleuchte im Metallgehäuse
WL50SGL5PWMQ
Bestell-ID-Nr. 3803373
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 301,63
Artikel gesamt
€ 301,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WL50SGL5PWMQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
65,8 mm
Abstrahlwinkel
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Puck
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
PWM
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
65.8
Kaskadierbar
nein
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Dimmbar
PWM
Anzahl der Farben/Segmente
1
Support kontaktieren