chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WLB32ZCWW570EPBQMB | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLB32ZCWW570EPBQMB
Bestell-ID-Nr. 3803200
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
580 mm x 32 mm x 46 mm
Bauform
Quader
Dimmbar
2-stufig
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Aluminium eloxiert
Kaskadierbar
Ja
Lichtart
warmweiß
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
45
Hauptfunktionen
Dimmbar
2-stufig
Lichtart
warmweiß
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLB32ZCWW570EPBQMB
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 225,18
Artikel gesamt
€ 225,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren