chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WLB92ZCWW1100PBQM | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLB92ZCWW1100PBQM
Bestell-ID-Nr. 3800730
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1220 mm x 97 mm x 104 mm
Bauform
Quader
Dimmbar
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Aluminium eloxiert
Lichtart
warmweiß
Schutzart
IP40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLB92ZCWW1100PBQM
Hauptfunktionen
Dimmbar
Potentiometer
Lichtart
warmweiß
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 850,68
Artikel gesamt
€ 850,68
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren