chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLB92ZCG1100PBQMB
Bestell-ID-Nr. 3800573
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 1.045,28
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLB92ZCG1100PBQMB
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1220 mm x 97 mm x 104 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Dimmbar
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Ja
Lichtart
Grün
Schutzart
IP40
Umgebungstemperatur max. (°C)
45
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Potentiometer
Lichtart
Grün
Anzahl der Farben/Segmente
1
Artikel gesamt
€ 1.045,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren