chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLB92XR1100PWMQ
Bestell-ID-Nr. 3800434
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 932,69
Artikel gesamt
€ 932,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLB92XR1100PWMQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1226 mm x 97 mm x 104 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Breite
97
Dimmbar
PWM
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
104
Kaskadierbar
nein
Länge
1226
Lichtart
Rot
Schutzart
IP40
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
PWM
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
1
Support kontaktieren