chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WL50SWWL20 | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Spotleuchte im Metallgehäuse
WL50SWWL20
Bestell-ID-Nr. 3091264
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
51 mm
Abstrahlwinkel
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Puck
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
nein
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
51
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
warmweiss
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Dimmbar
nein
Lichtart
warmweiss
Anzahl der Farben/Segmente
1
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WL50SWWL20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 275,22
Artikel gesamt
€ 275,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren