chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WL50SWL20PWMQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Spotleuchte im Metallgehäuse
WL50SWL20PWMQ
Bestell-ID-Nr. 3090454
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
65,8 mm
Abstrahlwinkel
20°
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Puck
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
PWM
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WL50SWL20PWMQ
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Dimmbar
PWM
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 311,36
Artikel gesamt
€ 311,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren