chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WL50SWSSGL11Q | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Spotleuchte im Metallgehäuse
WL50SWSSGL11Q
Bestell-ID-Nr. 3042377
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
71,1 mm
Abstrahlwinkel
11°
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Puck
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, Chemikalienresistent, Wash down
Dimmbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 56 mm
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 56 mm
Dimmbar
Nein
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WL50SWSSGL11Q
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 576,85
Artikel gesamt
€ 576,85
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren