chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K70PTALRGB7A
Bestell-ID-Nr. 3812795
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
102,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Halbkugel
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
Programmierbar
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Berührungstaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 70 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
RGB
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
K70PTALRGB7A
Hauptfunktionen
Lichtart
RGB
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 347,50
Artikel gesamt
€ 347,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren