chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50PTAMGRY3AQP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50PTAMGRY3AQP
Bestell-ID-Nr. 3812785
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80,6 mm
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
Programmierbar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Berührungstaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
K50PTAMGRY3AQP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 257,15
Artikel gesamt
€ 257,15
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren