chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Bestückungssensor
K50PTAMGRY3AQ
Bestell-ID-Nr. 3812784
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
K50PTAMGRY3AQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
37 mm
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Berührungstaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Lautstärke (dB)
92 dB
Lichtart
RGB
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Lichtart
RGB
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 252,98
Artikel gesamt
€ 252,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren