chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50PTCD4SQ2PS | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50PTCD4SQ2PS
Bestell-ID-Nr. 3812690
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
37 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
mit Anzeige
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
Programmierbar
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Berührungstaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485
Lichtart
RGB
Schaltelementfunktion
programmierbar
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Lichtart
RGB
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
K50PTCD4SQ2PS
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 315,53
Artikel gesamt
€ 315,53
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren