chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K30PTAMRGB7Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K30PTAMRGB7Q
Bestell-ID-Nr. 3812268
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
54,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
programmierbar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Lichtart
RGB
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Lichtart
RGB
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 170,97
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
K30PTAMRGB7Q
Artikel gesamt
€ 170,97
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren