chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K30PTKQP
Bestell-ID-Nr. 3809274
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 191,82
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
K30PTKQP
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
41 mm
Ausgangsfunktion
IO-Link
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
IO-Link gesteuert
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Berührungstaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
RGB
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Lichtart
RGB
Artikel gesamt
€ 191,82
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren