chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50PTCAMRGB14
Bestell-ID-Nr. 3805918
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 234,91
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
K50PTCAMRGB14
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Berührungstaster
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
RGB
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Lichtart
RGB
Artikel gesamt
€ 234,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren